Termékek közzététele
Humancare Plus
Humancare Plus

    Humancare Plus

    The products of the Humancare product family have a hygienic finish that prevents the growth of bacteria, fungi and germs. Even MRSA pathogens don’t stand a chance. Humancare Lab can be wipe-disinfected and is the special solution especially for laboratories and clean rooms, thanks to ISO 3 classification. It is also suitable for positive and negative pressure rooms and has good acoustic performance.

    Specifikáció
    • Mineral tile Humancare Plus

      Name: OWAcoustic mineral tile Humancare Plus

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3

      Technical data:

      Mineral tile according to DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: fleece-covered

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 3, Square edge

      Thickness: 20 mm nom.

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,90

      NRC = 0,90

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 28 dB

      CAC = 30 dB

      Humidity resistance: up to 100% RH

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHumancarePlus
    • TermékcsaládMineral ceilings
    • TermékcsoportExposed systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-11-25
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÁsvány
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
    • IFC besorolásMennyezet
    • Uniclass 2015 kódSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 leírásDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustical Tile Ceilings
    • OmniClass szám23-15 19 15 11 11
    • OmniClass névAcoustical Ceiling Tile