Termékek közzététele
Brillianto100
Brillianto100
Brillianto100

    Brillianto100

    The Brillianto100 mineral ceiling offers maximum sound absorption, ensuring excellent speech intelligibility in the room. At the same time, the system meets the highest standards of responsible material selection thanks to its 100% recyclability through the OWA green circle closed material cycle. Combined with good fire resistance up to REI 45, the triple-laminated suspended ceiling ensures greater safety and well-being in the long term.

    Specifikáció
    • Mineral tile Brillianto100

      Name: OWAcoustic mineral tile Brillianto100

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq


      Technical data:

      Mineral tile according to DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Brillianto100, fleece-covered

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 3, Square edge | 6, revealed edge 24 mm grid | 15, revealed edge 15 mm grid

      Thickness: 15 mm nom.

      Sound absorption:

      Alpha w = 1,00 

      NRC = 0,95

      Sound reduction: 

      Dn,f,w = 22 dB

      CAC = 23 dB

      Humidity resistance: up to 95% RH

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBrillianto100
    • TermékcsaládMineral ceilings
    • TermékcsoportExposed systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÁsvány
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
    • IFC besorolásMennyezet
    • Uniclass 2015 kódSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 leírásDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustical Tile Ceilings
    • OmniClass szám23-15 19 15 11 11
    • OmniClass névAcoustical Ceiling Tile