Termékek közzététele
OWAplan
OWAplan

    OWAplan

    Acoustics, fire protection and design all combined in one ceiling system: OWAplan. No matter if in restaurants, foyers, museums, galleries, schools, shopping arcades, hotels or in private homes, OWAplan cuts a good figure everywhere and ensures pleasant room acoustics. Fine to very fine plaster structures in white or coloured lend ceilings a pure elegance.

    Specifikáció
    • Mineral tile OWAplan 90

      Name: OWAcoustic mineral tile OWAplan 90

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system OWAplan


      Technical data:

      Mineral boards in accordance with DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Putz XS

      Colour: white, finished or coloured

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 3, Square edge 

      Thickness: 25 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,90

      NRC = 0,90

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 40 dB

      Humidity resistance: bis 95% RH

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOWAplan
    • TermékcsaládMineral ceilings
    • TermékcsoportMonolithic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÁsvány
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
    • IFC besorolásMennyezet
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustical Tile Ceilings
    • OmniClass szám23-15 19 15 11 11
    • OmniClass névAcoustical Ceiling Tile