Termékek közzététele
Sinfonia sports
Sinfonia sports

    Sinfonia sports

    The fleece-covered mineral ceiling Sinfonia sports was developed to prove itself over the long term in popular and competitive sports. In the Leisure & Sports segment in particular, the highest performance values ​​of the components in terms of acoustics and ball impact safety are important. The perfectly matching mineral ceiling system Sinfonia Sports convinces with absolute top performance according to DIN 18032-3.

    Specifikáció
    • Mineral tile Sinfonia sports

      Name: OWAcoustic mineral tile Sinfonia sports

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3 sports


      Technical data:

      Mineral tile according to DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Sinfonia sports, fleece-covered

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge:3, Square edge 

      Thickness: 40 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,85 

      NRC = 0,85

      Sound reduction: 

      Dn,f,w = 35 dB

      CAC = 35 dB

      Humidity resistance: up to 95% RH

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSinfonia-sports
    • TermékcsaládMineral ceilings
    • TermékcsoportExposed systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÁsvány
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
    • IFC besorolásMennyezet
    • Uniclass 2015 kódSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 leírásDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustical Tile Ceilings
    • OmniClass szám23-15 19 15 11 11
    • OmniClass névAcoustical Ceiling Tile