Termékek közzététele
Sinfonia Reflecta
Sinfonia Reflecta

    Sinfonia Reflecta

    Sinfonia was developed to perform in a broad spectrum of applications. These fleece-laminated mineral ceilings are suitable for spaces with high acoustic requirements, such as offices and meeting rooms. Good design and optimal voice intelligibility are vital in such environments. Sinfonia impresses with high sound absorption, and has an extra colourcoating to give a whiter, homogeneously smooth surface.

    Specifikáció
    • Mineral tile Sinfonia Reflecta

      Name: OWAcoustic mineral tile Sinfonia Reflecta

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq


      Technical data:

      Mineral tile according to DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Sinfonia Reflecta, fleece-covered

      Colour: white finished

      Light reflection: approx. 87, white (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge:

      with Colour white 3, Square edge | 6, revealed edge 24 mm grid


      Thickness: 15 mm nom.

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,15

      NRC = 0,15

      Sound reduction: 

      Dn,f,w = 35 dB

      CAC = 37 dB

      Humidity resistance: up to 95% RH

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSinfoniaReflecta
    • TermékcsaládMineral ceilings
    • TermékcsoportExposed systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-11-25
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÁsvány
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
    • IFC besorolásMennyezet
    • Uniclass 2015 kódSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 leírásDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustical Tile Ceilings
    • OmniClass szám23-15 19 15 11 11
    • OmniClass névAcoustical Ceiling Tile