Termékek közzététele
Wall Absorber Creaprint

Wall Absorber Creaprint

The perfect harmony of design and acoustics – Creaprint wall absorbers are highly effective acoustically, creating an atmosphere that promotes communication and concentration in equal measure. Thanks to a wide range of surface sizes, these absorbers offer great scope for customised creations and can be attached to the wall in a wide variety of geometries. Creaprint wall absorbers integrate effortlessly into any design concept thanks to customisable designs – whether individual company logos or personal favourite motifs. This limitless creative freedom ensures an ideal combination of design and function.

Specifikáció
  • Glass wool Wall Absorber Creaprint

    Name: OWAconsult glass wool Wall Absorber Creaprint

    Collection: OWAconsult collection

    Manufacturer: OWA

    Application: Wall Absorber

    Technical data:

    Proof of usability in accordance with EU Construction PVO:

    CE marking and Declaration of Performance (DoP)

    Visible side: white, fleece-laminated


    Design:  white, fleece-laminated with printing

    Surrounding edge: white, fleece-laminated

    Colour: printed

    Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

    Edge: sharp-edged

    Thickness: 40 mm

    Sound absorption:

    Alpha w = 0,90 

    NRC = 0,85


    Humidity resistance: up to 90% RH

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWall_Absorber_Creaprint
  • TermékcsaládAbsorber
  • TermékcsoportAbsorber
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveggyapot
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
  • IFC besorolásMennyezet
  • Uniclass 2015 kódPr_35_93_13_80
  • Uniclass 2015 leírásSound attenuator infill units
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 84 33
  • CSI MasterFormat 2014 névSound-Absorbing Wall Units