Termékek közzététele
FOAMULAR® C-200-1x24x96-Ship Lap
Owens Corning

FOAMULAR® C-200-1x24x96-Ship Lap

A moisture-resistant, rigid foam insulation, which can be installed on interior or exterior of walls, foundation walls and under concrete floor slabs. With a thermal resistance of R-5 per inch of thickness, it will help your customer save money on heating and cooling costs.

Lightweight, durable and impact-resistant, FOAMULAR® NGX™ products are easy to handle and install, offering all of the ease of use you expect from Owens Corning® FOAMULAR® with a 90% reduction in global warming potential.

Choose FOAMULAR® NGX™ Rigid Insulation for your next renovation and feel confident that you are helping to make an energy-efficient building while providing customer satisfaction.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFOAMULAR_C_200-1x24x96-Ship_Lap
  • TermékcsaládFOAMULAR® XPS
  • TermékcsoportFOAMULAR® XPS
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-11-29
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)96
  • Szélesség (hüvelyk)24
  • Mélység (hüvelyk)1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExtrudált polisztirol (XPS)
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • ETIM-kódEC000406
  • ETIM-névThermal insulation
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 leírásExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névFoam Board Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass névExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation