Termékek közzététele
FOAMULAR® F-600 Tapered C-1x24x96-Square Edge
Owens Corning

FOAMULAR® F-600 Tapered C-1x24x96-Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 are high-strength Extruded Polystyrene (XPS) insulation products designed for use in engineered applications requiring additional loadbearing capability, such as under slab, concrete floors, foundations, roadways and rail beds, plaza and parking decks, and cold storage installations.

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 can also be used in tapered insulation systems when higher compressive strength is needed. FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFOAMULAR_F_600_Tapered_C-1x24x96-Square_Edge
  • TermékcsaládFOAMULAR® XPS
  • TermékcsoportFOAMULAR® XPS-Tapered
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-11-29
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)96
  • Szélesség (hüvelyk)24
  • Mélység (hüvelyk)1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExtrudált polisztirol (XPS)
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • ETIM-kódEC000406
  • ETIM-névThermal insulation
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 leírásExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névFoam Board Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass névExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

Termék elérhetősége

Észak-Amerika