Termékek közzététele
FOAMULAR® NGX™ LT40-2.5x48x96-Square Edge
Owens Corning

FOAMULAR® NGX™ LT40-2.5x48x96-Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® LT30/LT40 Extruded Polystyrene (XPS) insulations are suitable for cold storage floors. Durable FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® XPS perform well under cold storage concrete floor slabs.

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® XPS insulation’s resistance to water absorption and water vapor transmission allows it to maintain low thermal conductivity in the presence of the severe water vapor characteristics of cold storage applications.

FOAMULAR® NGX® LT30/LT401 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFOAMULAR_NGX_LT40-25x48x96-Square_Edge
  • TermékcsaládFOAMULAR® NGX
  • TermékcsoportFOAMULAR® NGX
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-11-29
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)96
  • Szélesség (hüvelyk)48
  • Mélység (hüvelyk)2.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExtrudált polisztirol (XPS)
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • ETIM-kódEC000406
  • ETIM-névThermal insulation
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 leírásExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névFoam Board Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass névExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

Termék elérhetősége

Észak-Amerika