Termékek közzététele
FOAMULAR® Insul-Drain-2.25x48x96
Owens Corning

FOAMULAR® Insul-Drain-2.25x48x96

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® INSUL-DRAIN® boards are extruded polystyrene (XPS) products that incorporate the features of insulation, drainage, and protection board in a single product. It’s easy to install, without the need for special tools or equipment, and the product’s compressive strength and long-term moisture-resistance properties mean years of reliable performance on below-grade foundation walls even under extremely harsh conditions. Precision-cut channels drain water from vertical foundation walls while completing the total insulation envelope. 

FOAMULAR® NGX® INSUL-DRAIN® contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFOAMULAR_Insul_Drain-225x48x96
  • TermékcsaládFOAMULAR® XPS
  • TermékcsoportFOAMULAR® XPS
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-11-29
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)96
  • Szélesség (hüvelyk)48
  • Mélység (hüvelyk)2.25
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExtrudált polisztirol (XPS)
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • ETIM-kódEC000406
  • ETIM-névThermal insulation
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 leírásExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névFoam Board Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass névExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation