Termékek közzététele
FOAMULAR® NGX™ F-604-1.5x24x96-Channeled Edge
Owens Corning

FOAMULAR® NGX™ F-604-1.5x24x96-Channeled Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® 404/604 Extruded Polystyrene (XPS) Rigid Foam Insulations are specially designed for use in Protected Roof Membrane Assemblies (PRMA), where the insulation is placed over the membrane, providing a channelled pathway for incidental moisture to travel to roof drains. The compressive strength of FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® XPS Insulation provides the integrity needed for long-term roof performance.

FOAMULAR® NGX® 404/604 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFOAMULAR_NGX_F_604-15x24x96-Channeled_Edge
  • TermékcsaládFOAMULAR® NGX
  • TermékcsoportFOAMULAR® NGX
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-11-29
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)96
  • Szélesség (hüvelyk)24
  • Mélység (hüvelyk)1.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExtrudált polisztirol (XPS)
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • ETIM-kódEC000406
  • ETIM-névThermal insulation
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 leírásExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névFoam Board Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass névExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation