Termékek közzététele
FOAMULAR® Project Panel-1x24x24-Square Edge
Owens Corning

FOAMULAR® Project Panel-1x24x24-Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® Project Wall Panels are extruded polystyrene (XPS) boards designed to fit in 16" on center or 24″ on center wood stud cavities providing an R-7.5. They are great for insulating unfinished basements and garage walls (must be covered by a 15 minute thermal barrier like gypsum drywall). The Owens Corning patented Hydrovac® process technology makes the unique closed-cell structure of FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® XPS highly resistant to moisture, strong, easy to cut and shape, and it remains dimensionally stable over time.

FOAMULAR® NGX® Project Panels contain the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a greater than 80% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFOAMULAR_Project_Panel-1x24x24-Square_Edge
  • TermékcsaládFOAMULAR® XPS
  • TermékcsoportFOAMULAR® XPS
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-11-29
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)24
  • Szélesség (hüvelyk)24
  • Mélység (hüvelyk)1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExtrudált polisztirol (XPS)
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • ETIM-kódEC000406
  • ETIM-névThermal insulation
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 leírásExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névFoam Board Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass névExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation