A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

EcoTouch® Insulation for Flexible Duct

Egyedi azonosító: owenscorning-ecotouch
Gyártó: Owens Corning
Termék család: Duct Insulation
Termék csoport: EcoTouch®
Publikálás dátuma: 2018-12-18
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)

Owens Corning® EcoTouch® Insulation for Flexible Duct is a lightweight, flexible, resilient thermal and acoustical insulation made of inorganic glass fibers bonded with a thermosetting resin.

Features 

• Reduces equipment and air movement noise 

• Excellent thermal performance 

• Compression packaging speeds job site handling and installation 

• Easy fabrication 

• Made in the U.S.A.


Elsődleges anyag: Fiber Glass
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: HVAC - Ductwork
Uniclass 1.4 Kód: L7561
Uniclass 1.4 Leírás: Ductwork, ducts
Uniclass 2.0 Kód: PR-24-24
Uniclass 2.0 Leírás: Ductwork
NBS Reference Kód: 24-24
NBS Reference Leírás: Ductwork
CSI MasterFormat 2014 kód: 23 07 00
CSI MasterFormat 2014 cím: HVAC Insulation
OmniClass szám: 23-33 49 00
OmniClass cím: HVAC Ductwork
Ez a termék elérhető:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

Név Érték
Description Flexible Duct Work
Material Fiber Glass
Outer Casing Material Plastic Jacket ; Aluminum Jacket

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.