FLEXIBLE DRYWALL FOR CURVED WALLS AND CEILINGS
PABCO FLEX is a regular interior gypsum panel with a unique 3/8” thickness making it ideal for application on curved walls or ceilings. The panels may be formed into a curve with a short radius with easy feathering into adjoining walls and ceilings. The wallboard is comprised of a dimensionally stable naturally fire-resistant gypsum core encased in 100% recycled paper on the face and back sides that will accept most decorative finishes.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |