VERSATILE, ECONOMICAL FIRE AND MOISTURE RESISTANT SHEATHING
PABCO GYPSUM SHEATHING is an economical moisture-resistant panel designed for use as an exterior board providing a stable base for veneer finishing systems on residential and commercial buildings. The product is comprised of a moisture–resistant core that is encased in 100% recycled moisture-resistant paper facing distinguishable by the brown/black coloration on the front and long edges. It can be used as a substrate for exterior cladding as well as with EIFS.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |