Termékek közzététele
ELISE
ELISE
ELISE
ELISE
ELISE
ELISE
ELISE
    Pablo Designs

    ELISE

    Elise is a conceptual tribute to the machine age: streamlined, understated, and honest in its function as a light source. Celebrating the most classic of industrial forms, the cylinder, two elements compose the lamp: a refined aluminum base or a new polished marble base conceals the light source, providing ample ballast, while its towering frosted acrylic diffuser becomes a beacon of light. Its confident, geometric simplicity enables it to comfortably inhabit a diversity of spaces. Elise offers a full dimming range and is available in heights ranging from 12” to 80”.
    Specifikáció
    • FINISHES: Frosted PMMA shade / White Carrara Marble base Frosted PMMA shade / Black Marquina Marble base MATERIALS: Marble base PMMA diffuser FEATURES: Full-range dim (in-line rotary dimmer) SPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V Cord length: 6’ (182cm) Color Rendition Index: 90 CRI BULB TYPE: Elise 32/48/60: LED E26/PAR30 8W 950 Lumens Elise 80: LED E26/PAR38 15.5W 1320 Lumens CERTIFICATIONS: UL listed
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelise
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportTable Lighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-02-18
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika