Termékek közzététele
CLASSIC EI2 60 2 LEAF FIRE DOOR

CLASSIC EI2 60 2 LEAF FIRE DOOR

3.2/5 csillag3.2(5 vélemény)

MC3 frame made of 1.2mm high resistant galvanized steel with fitting for cold/hot smoke seal and provided with anchors and holes for plug and screw fixing.

Leaf with 53mm thickness, made of galvanized steel skin pass type, filled with rock wool.

Certified lock marked CE. 

Counter lock with flush bolt and panic exit function for sencondary leaf. Operation: the panic exit device operates the rods and releases the latch bolt of the lock in the main leaf, the lever on the front plate operates the rods.

Certified hinge marked CE. 

Fire rated black handle anti coupling norme DIN, made of fire proof polyamide with steel core. 

Intumescent seal peripheral between the frame and the leaf. 

2 dog bolt.

Separators for an easy installation.

Identification plate. 

Assemby and maintenance instructions. 

Optional seals.

Specifikáció
  • Fire resistence: EI2 60 tested in accordance with EN1634-1 Classification to EN 13501-2

    Door dimensions:

    Clear opening Width: 1110, 1120, 1210, 1310, 1410, 1510, 1690, 1890

    Clear Opening Height: 2015, 2105

    Wall Opening Width: 1190, 1200, 1290, 1390, 1490, 1590, 1770, 1970.

    Wall Opening Heigth: 2050, 2150

    Standard colour: RAL 7035

    Plain (pre-painted)

    Embossed and textured (painted)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóclassic-ei2-60-2l-fire-door
  • TermékcsaládFire doors
  • TermékcsoportCLASSIC fire doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-06-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2105
  • Szélesség (mm)1110
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tűzvédelmi ajtók és spaletták
  • IFC besorolásAjtó
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • OmniClass szám23-17 11 31
  • OmniClass névFire Doors

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Európa Afrika
Kolumbia
Franciaország
Marokkó
Németország
Olaszország
Portugália
Spanyolország