Termékek közzététele
SECURITY DAS 1 LEAF DOOR
SECURITY DAS 1 LEAF DOOR

    SECURITY DAS 1 LEAF DOOR

    The DAS line with a monoblock structure, consisting of a leaf made of electro-zinc plated steel, a 3-point locking mechanism with bolts, antileverage points on the hinge side, metal pre-frame and standard galvanised steel frame. 

    All our doors are supplied fully equipped, including a wide-angle peephole, bottom drop seal, top-of-the-rage handlebars and opening limiter.

    Specifikáció
    • Security doors with resistance to effraction class 3, thermal transmission coefficient 2,7 W/m2 K, acoustic reduction 30dB.

       CE marked. 

      Door dimensions:

      Clear opening Width: 700, 740, 800, 850, 900 

      Clear Opening Height: 2000, 2040, 2100.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósecurity-das-1-leaf-door
    • TermékcsaládSecurity Doors
    • TermékcsoportSECURITY doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2100
    • Szélesség (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Biztonság
    • IFC besorolásAjtó
    • OmniClass szám23-29 11 25 17
    • OmniClass névSecurity Door Bells

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Európa Afrika
    Kolumbia
    Franciaország
    Marokkó
    Németország
    Olaszország
    Portugália
    Spanyolország