Termékek közzététele
ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout
ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout
    Paini

    ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout

    4.3/5 csillag4.3(21 vélemény)
    Single-lever kitchen mixer Chrome finish Single-hole installation Flow regulator Swivel spring spout Magnetic handshower
    Specifikáció
    • Brass body Zink handle 2-jet magnetic handshower Flexible hoses length 37 cm 35mm cartridge (water saving option available)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító92_555-ARENA-single-lever-kitchen-mixer-with-spring-swivel-spout
    • TermékcsaládArena
    • TermékcsoportKitchen
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-09-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)465
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)253
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)2.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia