Termékek közzététele
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2

    Hinge door cabinet PRISMA 2

    Order in all dimensions!

    Whether double doors, glass hinge doors, wide drawers or horizontal roll-front cabinet, with the PRISMA 2 cabinets you both establish elegant order and maximize the use of your office space! By a variety of combinations PRISMA 2 provides the largest possible amount of flexible and personalized storage space. Feel free to design your workplace according to individual requests, and always have PRISMA 2 within perfect reach.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócabinet_DT_P2
    • Termékcsaládoffice furniture
    • Termékcsoportcabinet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-04-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1909
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)441
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_57
    • Uniclass 2015 leírásOffice storage units
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névOffice Furniture
    • OmniClass szám23-21 13 00
    • OmniClass névRetail and Office Equipment and Furnishings