Termékek közzététele
Container ORGA PLUS
Container ORGA PLUS
Container ORGA PLUS
Container ORGA PLUS
Container ORGA PLUS

    Container ORGA PLUS

    Small solutions, big effect!

    The organising professionals from ORGA·PLUS provide sufficient space for the daily "working chaos" and thus become your perfect partner in the matter of order. Take advantage of the enormous capacity of our little "giants" for your personal storage space. ORGA·PLUS tidies your workplace from A to Z.

    Specifikáció
    • Containers on castors

      With their intelligent interior, variable heights and depths - plus mobility - they can be perfectly used for organisation, storage and division.

      The “newcomers” present themselves handleless and can be opened either from the left or from the right by lateral recessed grip profiles. Really great are the small ones, which invite for a brief exchange of ideas with their seat cushion. The temporary storage of documents, folders, files, plans and a lot more happens in an organised way. Whether pencil tray, hanging file or drawer, they create a tidy workplace!

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócontainer_OR
    • Termékcsaládoffice furniture
    • TermékcsoportContainers on castors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-04-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)536
    • Szélesség (mm)430
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_57
    • Uniclass 2015 leírásOffice storage units
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névOffice Furniture
    • OmniClass szám23-21 13 00
    • OmniClass névRetail and Office Equipment and Furnishings