Termékek közzététele
Apex 03 Elite Modern Expanded Metal
PalmShield

Apex 03 Elite Modern Expanded Metal

Downloadable Files Please select an option to view its resources. Elite Apex04 Panel Infill (pdf) Elite Apex04 Panel Infill (dwg) Elite Ground Screen Framework (zip) Elite Ground Screen Specifications (doc) Specifications Visual Open %: 55% Mechanical Open %: 74% Long Way Diamond: 5.33" Short Way Diamond: 0.52" Weight: 0.81lbs/sf Max Size (Portrait): 120" SWD x 48" LWD Material Thickness: 0.125"
Specifikáció
  • Infill Style: Choose an option Apex01 Apex03 Apex04 Apex05 Bellesa Cativar De Moda Garcia Hinter Luxos Modig Siro Clear

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóapex-03-elite-modern-expanded-metal
  • TermékcsaládGround Screen Infills
  • TermékcsoportModern Expanded Metal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-04-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 leírásLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Wall Panels
  • OmniClass szám23-15 13 19 11
  • OmniClass névMetal Wall Panels