Termékek közzététele
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
    PalmShield

    Composite Louvered Plank

    Aluminum Louvered Blade: 0.1250″ thick aluminum louver with an installed profile of 2″x2.873″ tall. Aluminum Louvered Plank: 1″x5″ aluminum tubular planks spaced 4-3/4″ O.C. Composite Louvered Plank: 1″x5.5″ composite planks spaced 5-1/4″ O.C. Vinyl Louvered Plank: 1″x5″ vinyl planks spaced 5-3/4″ O.C. Downloadable Files Please select an option to view its resources. Aluminum Louvered Blade Infill Panel (pdf) Aluminum Louvered Blade Infill Panel (dwg) Elite Ground Screen Framework (zip) Aluminum Louvered Blade Specifications (doc)
    Specifikáció
    • Infill Material: Aluminum Louvered Blade, Aluminum Louvered Plank, Composite Louvered Plank, Vinyl Louvered Plank Infill Material: Choose an optionAluminum Louvered BladeAluminum Louvered PlankComposite Louvered PlankVinyl Louvered PlankClear
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócomposite-louvered-plank
    • TermékcsaládGround Screen Infills
    • TermékcsoportElite Louver
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-25
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_48
    • Uniclass 2015 leírásLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Wall Panels
    • OmniClass szám23-15 13 19 11
    • OmniClass névMetal Wall Panels