Termékek közzététele
Elite Staggered Aluminum Posts, Aluminum Planks
PalmShield

Elite Staggered Aluminum Posts, Aluminum Planks

Aluminum Staggered Plank: 1"x5" aluminum planks, offset front to back to create shadowbox Composite Staggered Plank: 1"x5.5" composite planks, offset front to back to create shadowbox Vinyl Staggered Plank: 1"x6" vinyl planks, offset front to back to create shadowbox Join Our Mailing ListBe the first to know about NEW products, free resources, & latest news. Unsubscribe at anytime.
Specifikáció
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóelite-staggered-aluminum-posts-aluminum-planks
  • TermékcsaládGround Screen Infills
  • TermékcsoportStaggered Infills
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAlumínium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 leírásLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Wall Panels
  • OmniClass szám23-15 13 19 11
  • OmniClass névMetal Wall Panels