Termékek közzététele
Semi-Private Vinyl Plank
PalmShield

Semi-Private Vinyl Plank

Semi-Private Aluminum Plank: 1"x5" aluminum planks with custom spacing and visibility. Semi-Private Composite Plank: 1"x5.5" composite planks with custom spacing and visibility. Semi-Private Vinyl Plank: 1"x6" vinyl planks with custom spacing and visibility. Semi-Private Composite Plank: 1"x5.5" composite planks with custom spacing and visibility. Semi-Private Vinyl Plank: 1"x6" vinyl planks with custom spacing and visibility.
Specifikáció
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósemi-private-vinyl-plank
  • TermékcsaládGround Screen Infills
  • TermékcsoportSemi-Private & Alternating Infills
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 leírásLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Wall Panels
  • OmniClass szám23-15 13 19 11
  • OmniClass névMetal Wall Panels