Termékek közzététele
T&G Vinyl Solid Horizontal Planks
PalmShield

T&G Vinyl Solid Horizontal Planks

T&G Aluminum Solid Horizontal Planks: 1"x6" aluminum tongue and groove interlocked planks. Composite Solid Horizontal Planks: 1"x5.5" composite planks, 100% privacy T&G Vinyl Solid Horizontal Planks: 1"x6" vinyl tongue and groove interlocked planks. Join Our Mailing ListBe the first to know about NEW products, free resources, & latest news. Unsubscribe at anytime.
Specifikáció
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítót-g-vinyl-solid-horizontal-planks
  • TermékcsaládGround Screen Infills
  • TermékcsoportSolid Infills
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Másodlagos anyagAlumínium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 leírásLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Wall Panels
  • OmniClass szám23-15 13 19 11
  • OmniClass névMetal Wall Panels