Termékek közzététele
Vertical Louvered Plank
PalmShield

Vertical Louvered Plank

Architectural louvers are the ideal infill for equipment screening, obscuring items that civil codes require to be hidden from view without eliminating the necessary ventilation. Here at PalmSHIELD, we manufacture screening that accomplishes this and does so with eye-catching style. Achieve a clean, sophisticated look with PalmSHIELD Elite's Vertical Louvered Panels. Crafted from premium-grade aluminum, this panel is designed for strength, durability, and timeless appeal. The narrow vertical louvers deliver exceptional privacy while maintaining airflow, making it ideal for both functional and decorative applications.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvertical-louvered-plank
  • TermékcsaládGround Screen Infills
  • TermékcsoportElite Louver
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 leírásLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Wall Panels
  • OmniClass szám23-15 13 19 11
  • OmniClass névMetal Wall Panels