Termékek közzététele
Wood floor Flamed beech Satin, Diva
Panaget

Wood floor Flamed beech Satin, Diva

Why not let yourself be tempted by a French beech wood floor? This new species is available with an unbrushed “Satin” lacquer that offers soft natural reflections. Be it in a converted loft or in an office, we play the boldness and modernity card with a wood that lives up to its contrasts and its authentic character.
Specifikáció
    • Flamed beech Satin, Diva 139/14 Click - Core HDF
      Item number: 1019711
      Random lengths: 495 to 1992 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóflamed-beech-satin-diva
  • TermékcsaládDiva
  • TermékcsoportTimeless Natural Hues
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-01-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)14
  • Szélesség (mm)139
  • Mélység (mm)495
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)11.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor