Termékek közzététele
Wood floor French oak Authentic Argile, Diva
Panaget

Wood floor French oak Authentic Argile, Diva

After Diva 184, you can now count on Diva 223: the wood floor for those who like to think big! This dark wood floor distinguishes itself with new 223 mm wide planks, highlighted by a “Clay” matt lacquer inspired by floors of yesteryear. Their combination gives the room an unparalleled warmth and a feeling of sereni
Specifikáció
    • French oak Authentic Argile, Diva 223/15 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1017303
      Random lengths: 700 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoak-authentic-argile-diva
  • TermékcsaládDiva
  • TermékcsoportElegant Browns
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2021-07-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)223
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)10.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor