Termékek közzététele
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Diva
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Diva
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Diva
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Diva

    It is impossible not to be tempted by the generous planks and by the brushed and lacquered finish with a matt, raw look! This range will entice lovers of French wood flooring with refined lines, as well as those who prefer knots, cracks and other pecularities, testament to the unique character of each plank.
    Specifikáció
      • French oak Authentic Bois flotté, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1017897
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1019700
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Diva 184/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1000059
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Diva 184/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1016640
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016634
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Diva 223/15 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016985
        Random lengths: 700 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóoak-authentic-bois-flotte-diva
    • TermékcsaládDiva
    • TermékcsoportTimeless Natural Hues
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-07-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)12
    • Szélesség (mm)139
    • Mélység (mm)495
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)9.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
    • IFC besorolásFloor