Termékek közzététele
Wood floor French oak Authentic Bois naturel oil, Diva
Panaget

Wood floor French oak Authentic Bois naturel oil, Diva

Bois naturel Oil is a variant of the best-selling Bois Flotté, reworked, as its name suggests, in an oiled finish, giving this floating flooring a rougher, more authentic effect. Its promise? Better micro-scratch repairability, caused by sand for example. Good news for seaside holiday lovers.
Specifikáció
    • French oak Authentic Bois naturel oil, Diva 184/12 Clic - Core HDF
      Item number: 1021213
      Random lengths: 495 to 1992 mm



    Technical sheets available on Panaget's website

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoak-authentic-bois-naturel-oil-diva
  • TermékcsaládDiva
  • TermékcsoportTimeless Natural Hues
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-01-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)12
  • Szélesség (mm)184
  • Mélység (mm)495
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)9.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor