Termékek közzététele
Wood floor French oak Authentic Natural oil, Sonate
Panaget

Wood floor French oak Authentic Natural oil, Sonate

A pure wood feel, with a natural, delicate oil finish that brings life to this solid oak floor and its natural imperfections, while a violet counterpane contributes a touch of style and glamour to this bedroom.
Specifikáció
    • French oak Authentic Natural oil, Sonate 90 - Solid
      Item number: 1000026
      Random lengths: 400 to 1300 mm
    • French oak Authentic Natural oil, Sonate 140 - Solid
      Item number: 1000033
      Random lengths: 400 to 1300 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoak-authentic-natural-oil-sonate
  • TermékcsaládSonate
  • TermékcsoportTimeless Natural Hues
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2021-10-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)14
  • Szélesség (mm)90
  • Mélység (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)10.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor