Termékek közzététele
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva

    Here, the serpentine veins of French oak have been used to create a sense of depth and perspective, topped off with a superb matt finish. This sophisticated interior combines byzantine pink with touches of green and black. Here’s a helpful hint: never combine more than three colours, as together they could clash with the floor.
    Specifikáció
      • French oak Authentic Topaze, Diva 90/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1022021
        Random lengths: 385 to 1180 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1000300
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1019703
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1000297
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 184/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1000061
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 184/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1000065
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1000070
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 223/15 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016986
        Random lengths: 700 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóoak-authentic-topaze-diva
    • TermékcsaládDiva
    • TermékcsoportTimeless Natural Hues
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-07-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)12
    • Szélesség (mm)90
    • Mélység (mm)385
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)9.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
    • IFC besorolásFloor