Termékek közzététele
Wood floor French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone

With its chalk oiled finish, this enginereed wood floor reveals the true authentic spirit of oak. The 90 cm wide planks help you create a specific graphic design according to the chosen installation: straight strip or herringbone, in brick effect or ladder patterns. The floor thus comes to life with great elegance, be it in your office or in your games room.
Specifikáció
    • French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone 90 - Core HDF
      Item number: 1016743
      Length: 590 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoak-classic-authentic-tufeau-herringbone
  • TermékcsaládHerringbone
  • TermékcsoportDaylight Whites
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2021-09-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)12
  • Szélesség (mm)90
  • Mélység (mm)590
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)9.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor