Termékek közzététele
Wood floor French oak Classic Satin, Diva
Wood floor French oak Classic Satin, Diva
Wood floor French oak Classic Satin, Diva
Wood floor French oak Classic Satin, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Classic Satin, Diva

    As each plank is unique, both in terms of grain and texture, each wood floor has its very own identity. Reflections and shades are delicately highlighted here with a satin finish close to the natural colour. When placed in a playroom that is later going to become an office and then a bedroom, it will carry with it all the memories of a lifetime.
    Specifikáció
      • French oak Classic Satin, Diva 90/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1005768
        Random lengths: 385 to 1180 mm
      • French oak Classic Satin, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1005777
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Satin, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1000553
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Satin, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1005748
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Classic Satin, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1006161
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóoak-classic-satin-diva
    • TermékcsaládDiva
    • TermékcsoportTimeless Natural Hues
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-07-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)12
    • Szélesség (mm)90
    • Mélység (mm)385
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)9.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
    • IFC besorolásFloor