Termékek közzététele
Wood floor French oak Classic Topaze, Sonate
Panaget

Wood floor French oak Classic Topaze, Sonate

140 mm planks, 4 chamfers, a “Topaze” lacquered finish on light wood. This solid wood floor is an essential part of our collection. Its 140 mm planks make it modern and elegant. It will perfectly furnish a spacious and bright living room, in the true sense of the word. Play it with a minimalist interior design.
Specifikáció
    • French oak Authentic Topaze, Sonate 140 - Solid
      Item number: 1000034
      Random lengths: 400 to 1300 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoak-classic-topaze-sonate
  • TermékcsaládSonate
  • TermékcsoportTimeless Natural Hues
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2021-10-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)14
  • Szélesség (mm)140
  • Mélység (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)10.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor