Termékek közzététele
Wood floor French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone

French oak flooring that’s full of character. This flooring actually flaunts its imperfections, giving it added charm, while the combination of a soft finish and hard oak proves that opposites attract. Aged chamfering gives your interior a luxurious but lived-in look, whether it’s gilded baroque or sixties pop.
Specifikáció
    • French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1007658
      Lengths: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoak-zenitude-origine-tufeau-herringbone
  • TermékcsaládHerringbone
  • TermékcsoportDaylight Whites
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-01-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)14
  • Szélesség (mm)139
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)7.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor