Termékek közzététele
Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva
Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva

    This French oak flooring is a journey through time, evoking the stately residences of yesteryear with its knots, cracks and discolorations. It’s honest and open about its imperfections – but make no mistake, it can transform a modern interior into a thing of beauty, as this bedroom shows. True authenticity is timeless.
    Specifikáció
      • French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1014172
        Random lengths: 500 to 2000 mm



      Technical sheets available on Panaget's website

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóoak-zenitude-salvagio-natural-oil-diva
    • TermékcsaládDiva
    • TermékcsoportTimeless Natural Hues
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2023-01-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)14
    • Szélesség (mm)139
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)7.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
    • IFC besorolásFloor