Termékek közzététele
WhisperCeiling® DC Fan with Light, Smartflow®, 110-130-150 CFM

WhisperCeiling® DC Fan with Light, Smartflow®, 110-130-150 CFM

WhisperCeiling® DC Precision Spot Ventilation Fan/ Light with built-in Pick-A-Flow® speed selector switch allows you to select your required airflow (50-80-110CFM). Features an ECM Motor with SmartFlow™ technology and a Flex-Z Fast® installation bracket. This fan is ideal for bathroom ventilation. It can be used to comply with the latest codes and standards.

Specifikáció
  • Key Features

    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
    • Pick-A-Flow® Speed Selector – one fan, you choose the CFM (110-130-150)
    • Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
    • Lighted models incorporate one long-life, 10W dimmable LED chip panel with less than 1W LED night light for warm, energy efficient illumination
    • Elegant grille design compliments the aesthetics of any bathroom
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówhisperceiling-dc-fan-with-light-smartflow-110130150-cfm
  • TermékcsaládVentilation
  • TermékcsoportFans
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • ETIM-kódEC000532
  • ETIM-névFan
  • Uniclass 2015 kódPr_65_67_29
  • Uniclass 2015 leírásFans
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 34
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Ceiling Fans
  • OmniClass szám23-33 31 19
  • OmniClass névFans