Termékek közzététele
WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator

WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator

PRODUCT DETAILS

WhisperComfort® 60 UL Listed ceiling or wall mount Energy Recovery Ventilator provides a tempered fresh air supply and balanced exhaust air flow to maintain neutral pressure throughout the home.

KEY FEATURES

  • Product is HVI certified for energy recovery and sound
  • Static pressure access ports make it easy for raters to verify airflow for ASHRAE 62.2 compliance
  • Suitable for new/remodel, single-family/multi-family, energy efficient projects
  • Multi-speed selector (20 to 50 CFM) provides customizable airflow
  • Occupant controllable Boost function moves fan speed to 60 CFM when activated
  • High efficiency capillary core recovers heat and helps maintain desired moisture levels inside
Specifikáció
  • WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWhisperComfort-60-Energy-Recovery-Ventilator
  • TermékcsaládHome and Building Solutions
  • TermékcsoportVentilation & Indoor Air Quality / Energy Recovery Ventilators
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-01-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Hővisszanyerés
  • IFC besorolásHővisszanyerés levegőből
  • ETIM-kódEC011286
  • ETIM-névHeat recovery unit
  • UNSPSC névFans
  • UNSPSC kód40101604
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_36
  • Uniclass 2015 leírásHeat recovery distribution equipment
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAir-to-Air Energy Recovery Equipment
  • OmniClass szám23-33 55 00
  • OmniClass névEnergy HVAC Recovery Equipment