WhisperFit® DC Fan / Dimmable LED Light & Nightlight is an ideal retrofit solution. Built-in energy-efficient ECM (DC) motor with Pick-A-Flow® airflow selector allows you to select required airflow (50, 80 or 110 CFM). Single-hinged Flex-Z Fast® bracket, pre-installed alignment guides, and temporary clip allow for flexible, fast and easy installation. This fan is perfect for bathroom ventilation. It can be used to comply with the latest codes and standards.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |