Termékek közzététele
WhisperFresh® Select - Hardwire Model
WhisperFresh® Select - Hardwire Model
WhisperFresh® Select - Hardwire Model
WhisperFresh® Select - Hardwire Model

    WhisperFresh® Select - Hardwire Model

    The WhisperFresh® Select fan is the ultimate supply air fan. Its built-in, Pick-A-Flow® airflow selector switch allows you to select your required airflow (50-150 CFM). It features an ECM Motor with SmartFlow® technology for CFM output to achieve precision whole-house supply ventilation. WhisperFresh® Select supply air fans can be used to comply with the latest codes and standards including ASHRAE 62.2, LEED and CA Title 24.

    Specifikáció
    • Key Features

      • Customizable fresh air supply fan featuring Pick-A-Flow® technology – one fan, with 9 CFM settings. You choose the CFM (50-60-70-80-90-100-110-130-150)
      • Intelligent ECM motor with SmartFlow™ technology provides optimum CFM output for precision wholehouse supply ventilation
      • Operates as a stand-alone, filtered supply, fresh air solution to meet ASHRAE 62.2 requirements for make-up/supply air
      • Capable of communicating with Panasonic’s acclaimed WhisperGreen® Select fan portfolio to create a balanced ventilation solution
      • Incorporates adjustable high humidity and low temperature dials for easy adjustments in any climate zone
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówhisperfresh-select--hardwire-model
    • TermékcsaládVentilation
    • TermékcsoportFans
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-11-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
    • ETIM-kódEC000532
    • ETIM-névFan
    • Uniclass 2015 kódPr_65_67_29
    • Uniclass 2015 leírásFans
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Ceiling Fans
    • OmniClass szám23-33 31 19
    • OmniClass névFans

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika