Termékek közzététele
WhisperWarm® DC Fan with Heater, 50-80-110 CFM

WhisperWarm® DC Fan with Heater, 50-80-110 CFM

WhisperWarm® DC ceiling mount fan with heater provides easy code compliance for the professional, while the homeowner/occupant enjoys a warmer, more comfortable and HEALTHIER environment, with enhanced heating technology that quickly heats up any bathroom. Indoor comfortability is becoming more important in today’s environment and the WhisperWarm DC fan is the solution!

Specifikáció
  • Key Features

    • Precision spot ventilation fan/heater incorporates a powerful ECM motor with Smartflow™ Technology for optimum CFM output
    • Built-in 1600W Positive Temperature Coefficient (PTC) heater provides instant warm up for safe and reliable operation. Combined with a unique circulation grille with built-in diffuser, it provides even more advanced heating performance
    • Pick-A-Flow® (50-80-110 CFM) combined with SmartFlow™ technology simplifies the selection process and ensures optimum performance to meet code and reduce callbacks
    • Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast and easy installation, even from below the ceiling
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówhisperwarm-dc-fan-with-heater-5080110-cfm
  • TermékcsaládVentilation
  • TermékcsoportAtmosphere Dryer Exaust
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • ETIM-kódEC000532
  • ETIM-névFan
  • Uniclass 2015 kódPr_65_67_29
  • Uniclass 2015 leírásFans
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 34
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Ceiling Fans
  • OmniClass szám23-33 31 19
  • OmniClass névFans

Termék elérhetősége

Észak-Amerika