SC-HTB580LB SoundbarSC-HTB580LB SoundbarSC-HTB580LB Soundbar
Előző képek
Következő képek

SC-HTB580LB Soundbar

Real movie sound quality The HTB580 boasts a stylish delta form with 3.1-ch high-quality sound that produces a rich sound field and crisp, clear dialog. This model also includes functions such as Bluetooth and NFC.
Specifikáció
    • Total Power (RMS): 310W RMS
    • Bluetooth®: Yes (Ver. 3.0)
    • NFC: Yes
    • Equalizer: 3D Sound Mode / Sound Mode / Dialog Mode
    • Manual Equalizing: by Sound Mode menu
    • Surround Effect: 3D Clear Dialog
    • Amplifier: Yes (completely digital)
    • Remote Control: Multifunction
    • Wireless Media: Conecction between Mini System and Panasonic 2016 TVs via Bluetooth, completely wireless
    • Power Consumption: 127V - 31W, 220V - 34W
    • Power Supply: 127V – 60Hz (SC-HTB580LB1) / 220V – 60Hz (SC-HTB580LB2)
    • Effects:
    • - Dolby Virtual Speaker: Yes
    • - 3D Effect Sound: Yes
    • Input & Output
    • - Digital Audio Input: Yes - 32kHz / 44.1kHz / 48kHz
    • - HDMI: Input & Output
    • Dimensions, Weight:
    • - Front Speaker (LxAxP) / Weight: 950mm x 53mm x 110 mm / 2,6kg * 1
    • - Subwoofer (LxAxP) / Weight: 180mm x 408mm x 306mm / 5kg * 1
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaudio_sc-htb580
  • TermékcsaládAudio, Urban Audio
  • TermékcsoportAudio Systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-10-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)53
  • Szélesség (mm)950
  • Mélység (mm)110
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeJapán
  • Gyártás helyeBrazília
  • Nettó tömeg (kg)2.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 1.4 kódL76111
  • Uniclass 1.4 leírásAudio systems
  • Uniclass 2.0 kódPR-17-06
  • Uniclass 2.0 leírásAudio And Video Players And Recorders
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_03
  • Uniclass 2015 leírásAudio and video players and recorders
  • NBS referencia kód17-06
  • NBS referencia névAudio And Video Players And Recorders
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Video Systems
  • OmniClass szám23-37 15 29

Termék elérhetősége

Dél Amerika
Brazília