Termékek közzététele
4 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC4X4YL
4 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC4X4YL
4 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC4X4YL
4 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC4X4YL
    Panduit

    4 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC4X4YL

    Pre-assembled 4in x 4in QuikLock™ coupler quickly joins two sections of channel and/or fittings. Mechanically attaches without tightening bolts. Bolts release using 3/8in nut driver to allow coupler to be removed if necessary, Yellow, 1 piece.

        Specifikáció
        • Specifications
          Material - ABS
          Color - Yellow
          Overall Height (In.) - 4.4
          Overall Height (mm) - 111.8
          Series Type - FiberRunner
          Fitting Type - Coupler
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosító4x4-FiberRunner-Coupler-FRBC4X4YL
        • TermékcsaládElectrical
        • TermékcsoportCable Trays and Horizontal Racks
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2011-02-07
        • Verziószám1
        Kapcsolódó adatok
        • Elsődleges anyagABS
        • Tervezés helyeEgyesült Államok
        • Gyártás helyeEgyesült Államok
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
        • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
        • Uniclass 2015 leírásCable trays
        • CSI MasterFormat 2014 kód27 05 36
        • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Communications Systems
        • OmniClass szám23-37 11 13
        • OmniClass névCommunication Cable Trays
        • CSI UniFormat II kódD50
        • CSI Uniformat II névELECTRICAL

        Termék elérhetősége

        Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia