Termékek közzététele
Patchrunner® 2 Enhanced Vertical Cable Manager - PE2VFD12
Panduit

Patchrunner® 2 Enhanced Vertical Cable Manager - PE2VFD12

The Patchrunner™2 Enhanced Vertical Cable Manager with Vertical Patching shall consist of a metal backbone with cable management fingers that align with EIA rack spacing. The backbone shall be an open design that will accept 19” EIA accessories such as patch panels, strain relief pbars, blanking panels, and a PDU mounted vertically in a zero RU format. The fingers shall be molded out of plastic and provide integral bend radius control throughout the entire length. Finger sections shall be removable. The manager shall accept a metal, hinged, push-to close door that can open to the right or left. The vertical panel shall be able to manage all the cable on the rack without the aid of horizontal cable managers.
Specifikáció
  • Key Features and Benefits

    Integral EIA 19" Zero RU Mounting Allows mounting of many standard EIA 19" accessories such as patch panels, strain relief bars, and blanking panels, within the vertical channel of the manager
    26.8” Extra Deep Manager26.8" depth at a 60/40 split provides the highest capacity for latest high performance switches and Category 6A cabling
    Improved Door Function"Push-to-close" door design allows for easy operation
    Dual Hinged Doors are IncludedDoors ship with manager, simplifying ordering process with less packaging waste
    Color OptionsManagers and doors now available in black and white as standard
    Highest Density with Increased Cable CapacityUp to 45% more usable capacity over PR2V manager
    Bend Radius ControlFingers support cables as they transition to vertical pathway while maintaining cable bend radius control, ensuring network performance and system reliability
    Optional AccessoriesAllows for personalization based on network equipment needs

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPE2VFD12
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportCommunication and Data Processing Equipment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-07
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)84
  • Szélesség (hüvelyk)12
  • Mélység (hüvelyk)16.3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC kód4322
  • Uniclass 2015 kódPr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 leírásData equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass szám23-35 33 23 13
  • OmniClass névVertical Electrical Racks
  • CSI UniFormat II kódD50
  • CSI Uniformat II névELECTRICAL

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből