Termékek közzététele
QuickNet SFQ Cassette - FC2XO-24-10B2
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FC2XO-24-10B2

OM3 24-fiber total, aqua adapter, zirconia split sleeve, optimized low loss, LC duplex to MTP

Specifikáció
  • Specifications
    Fiber Type - OM3
    Number of Fibers - 24
    Connector 1 Type - LC Duplex
    Connector 2 Type - MPO Male
    Overall Depth (mm) - 125
    Product Type - Opticom LC Cassette
    Performance Level - OM3
    Compatible Fiber - Optimized OM3 50/125µm
    Number of Rack Spaces - NA
    Part Features - Quick and easy deployment in high density applications and provide efficient utilization of rack space and design flexibility.
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóQuickNet-SFQ-Cassette-FC2XO-24-10B2
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportCommunication and Data Processing Equipment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-08-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)35
  • Szélesség (mm)89
  • Mélység (mm)125
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolikarbonát
  • Másodlagos anyagComposite
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
  • UNSPSC névData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC kód4322
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 leírásAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névData Communications Network Equipment
  • OmniClass szám23-37 25 15
  • OmniClass névBroadcasting Communication and Data Processing Equipment