Termékek közzététele
 Adjustable Wall Mount Racks
Panduit

Adjustable Wall Mount Racks

The Adjustable Depth Wall Mount Rack shall meet EIA/ECA-310-E standards, be available in 9, 12, or 18 RU, constructed of steel and capable of accepting 19" wide EIA equipment. The rack shall have adjustable depth of 18", 21.5”, or 25". The equipment mounting rails shall be #12-24 threaded style mounting. The equipment mounting rails shall include printed rack unit numbering from bottom up.

The rack shall accept shelve units and equipment brackets. Side rails offer slots that shall accept Tak-Ty or Bend Radius Control accessories for cable management. The construction method shall allow for single person installation. The rack shall contain two masked grounding locations to ensure proper bonding and grounding.

Specifikáció
  • The Revit family file contains the following part numbers in all three depth configurations:

    AWMR9
    AWMR12
    AWMR18

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóadjustable-wall-mount-racks
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportComputer Network Equipment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFesték
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció