Termékek közzététele
FiberRunner® Inside Vertical 45° - FRIV4512X4YL
Panduit

FiberRunner® Inside Vertical 45° - FRIV4512X4YL

Attaches to 12x4 channel and/or fitting to create a 45° upward angle from a straight horizontal run. Used with outside vertical 45° angle fitting FROV4512X4YL to change level of a straight horizontal run. Includes split cover.

Specifikáció
  • Specifications
    Color - Yellow
    Overall Length (In.) - 8.11
    Overall Length (mm) - 206
    Overall Width (In.) - 13.96
    Overall Width (mm) - 354.7
    Overall Height (In.) - 7.35
    Overall Height (mm) - 186.7
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL
    Cover Part Number - Included
    Fitting Type - Inside Vertical 45°
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófiberrunner-Inside-vertical-45-FRIV4512X4YL
  • TermékcsaládElectrical
  • TermékcsoportCable Trays and Horizontal Racks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-02-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 leírásCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass szám23-37 11 13
  • OmniClass névCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II kódD50
  • CSI Uniformat II névELECTRICAL