Termékek közzététele
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL

    Optional split cover for the horizontal 45° angle fitting FRH456X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

        Specifikáció
        • Specifications
          Color - Yellow
          Overall Length (In.) - 11
          Overall Length (mm) - 279.4
          Overall Width (In.) - 9.39
          Overall Width (mm) - 238.6
          Material - ABS
          Couplers Required —
          Fitting Type - Horizontal 45° Cover
          Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
          UL Listed - Yes
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosítófiberrunner-horizontal-45-cover-FRH45SC6YL
        • TermékcsaládElectrical
        • TermékcsoportCable Trays and Horizontal Racks
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2011-02-07
        • Verziószám1
        Kapcsolódó adatok
        • Elsődleges anyagABS
        • Tervezés helyeEgyesült Államok
        • Gyártás helyeEgyesült Államok
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
        • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
        • Uniclass 2015 leírásCable trays
        • CSI MasterFormat 2014 kód27 05 36
        • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Communications Systems
        • OmniClass szám23-37 11 13
        • OmniClass névCommunication Cable Trays
        • CSI UniFormat II kódD50
        • CSI Uniformat II névELECTRICAL